A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 60 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-BO-C-07 | BES 515-325-BO-C-PU-05 | |
|
-
Listás ár
|
27.419 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 59.5 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | Nemesacél (1.4305) |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 7,00 m, PVC | Kábel, 5,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott