A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 69 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-YL | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA11 | |
|
-
Listás ár
|
42.707 HUF
Listás ár
|
66.975 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 36.5 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PBT | PTFE | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | - | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | - | Induktív érzékelő |
| Mágneses térnek ellenálló | - | mágneses tér-álló (AC/DC) | - |
| Védettség | - | IP67 | - |
Csak a CAD modell letöltése támogatott