A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 30 x 83 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
10 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-S4-C | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | BES M30ME-PSC10B-S04G-003 | |
|
-
Listás ár
|
20.631 HUF
Listás ár
|
20.631 HUF
Listás ár
|
21.595 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 44.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 300 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 150 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott