A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel
Méret
Ø 12 x 70 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
| BES 516-329-S4-C | BES 516-300-S281-S4-D | BES M12EG1-NSC20S-S04G-S | |
|
24.527 HUF
Listás ár
|
68.988 HUF
Listás ár
|
55.801 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 69 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 1,5 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3500 Hz | 1000 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | Nemesacél (1.4104) | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | EP | nemesacél |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -25...80 °C | -40...70 °C |
| Védettség | IP68 | - | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | - | - |
| Nyomásállóság max. | - | 500 bar | - |
| Védettség | - | IP68 | IP67 |
| további tulajdonságok | - | - | Szelektív vasra |
Csak a CAD modell letöltése támogatott