A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 83 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-361-S4-C | BES M18MN-NSC80F-S04G | |
|
-
Listás ár
|
26.941 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 200 Hz | 600 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott