A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 45 mm
kiképzés
D8.0
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BES 516-368-EO-C-PU-05 | BES G08EG-PSC15B-BP05 | |
|
31.537 HUF
Listás ár
|
31.537 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | D8.0 | D8.0 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PUR | Kábel, 5,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott