A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 70 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
| BES 516-370-S4-C | BES M12EG1-POC20S-S04G-S | |
|
24.527 HUF
Listás ár
|
56.765 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 3500 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | nemesacél |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...70 °C |
| Védettség | IP68 | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | - |
| Védettség | - | IP67 |
| további tulajdonságok | - | Szelektív vasra |
Csak a CAD modell letöltése támogatott