A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 45 mm
kiképzés
D8.0
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
2,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BES 516-396-EO-C-05 | BES 516-396-EO-C-03 | |
|
-
Listás ár
|
30.047 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | D8.0 | D8.0 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott