A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
30 x 10.5 x 16.5 mm
kiképzés
30x10.5x16.5
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,32 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 3,00 m, PVC
Kábel, 5,00 m, PVC
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
| BES 517-351-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-02 | BES 517-351-NO-C-05 | |
|
24.268 HUF
Listás ár
|
23.563 HUF
Listás ár
|
25.754 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Ház anyaga | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Aktív felület, anyag | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 5,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP65 | IP65 | IP65 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott