A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 6.5 x 59 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
gyakorlatilag folytonos
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES G06MI-PSC40B-S49G | BES G06EI-PSC40B-S49G | |
|
47.567 HUF
Listás ár
|
47.567 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 6.5 x 59 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | D6.5 | D6.5 |
| Beépítés | gyakorlatilag folytonos | gyakorlatilag folytonos |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 700 Hz | 1100 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP65 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott