A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 48 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BES M12EG-PSC80F-BP10 | BES M12EG-PSC80F-BP03 | |
|
-
Listás ár
|
26.621 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 48 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 10,00 m, TPU | Kábel, 3,00 m, TPU |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott