A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 60 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
8 mm
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
| BES M12EG-PSC80F-S04G | BES M12MG-PSC80F-S04G | BES M12MI-PSC80E-S04G-W08 | |
|
25.977 HUF
Listás ár
|
11.652 HUF
Listás ár
|
30.792 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | - |
| Mágneses térnek ellenálló | - | - | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | - | - | IP68 |
| további tulajdonságok | - | - |
1. tényező bővített hőmérsékleti tartomány A ház ellenáll a fröccsenő víznek hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m) |
Csak a CAD modell letöltése támogatott