A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 66 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
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
| BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 | BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12EG1-PSC20S-S04G-S | |
|
29.610 HUF
Listás ár
|
26.677 HUF
Listás ár
|
55.801 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 66 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 800 Hz | 2000 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4305) | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | LCP | LCP | nemesacél |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | - |
| Védettség | - | - | IP67 |
| további tulajdonságok | - | - | Szelektív vasra |
Csak a CAD modell letöltése támogatott