A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel
Méret
Ø 12 x 45 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
PNP nyitó (NC)
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
| BES M12MD-POC80F-S04G | BES M12MG-POC80F-S04G | |
|
11.652 HUF
Listás ár
|
11.652 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott