A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
31 x 5.3 x 6 mm
kiképzés
31x5.3x6
Beépítés
szintben
hatótávolság
1 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BES P01KC-PSC10B-EV03 | BES P01KC-POC10B-EV03 | |
|
36.616 HUF
Listás ár
|
37.580 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 31 x 5.3 x 6 mm | 31 x 5.3 x 6 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 31x5.3x6 | 31x5.3x6 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1 mm | 1 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Ház anyaga | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Aktív felület, anyag | PBT, zöld | PBT, zöld |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott