A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyszögletes kompakt kivitel
Méret
46 x 5 x 5 mm
kiképzés
5x5
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
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
| BES Q05AC-PSC15B-S49G | BES 516-3040-I02-C-S49 | |
|
39.552 HUF
Listás ár
|
36.401 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 46 x 5 x 5 mm | 46 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 5x5 | 5x5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 0,8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 2000 Hz | 3000 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4305) | alumínium, eloxált |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott