A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyszögletes kompakt kivitel
Méret
40 x 8 x 8 mm
kiképzés
8x8
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
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
| BES Q08ZC-PSC20B-BP03 | BES Q08ZE-PSC20B-BP03 | BES Q08ZC-PSC20B-BP02 | |
|
35.652 HUF
Listás ár
|
35.652 HUF
Listás ár
|
34.952 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Ház anyaga | cink, Présöntvény | cink, Présöntvény | cink, Présöntvény |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PUR | Kábel, 3,00 m, PUR | Kábel, 2,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott