A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Kocka alakú változat
Méret
16 x 8 x 4.7 mm
kiképzés
16x8x4.7
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN nyitó (NC)
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
| BES R04KC-NOC15B-EV05 | BES R04KC-NOC15B-EV02 | BES R04KC-POC15B-EV05 | |
|
27.419 HUF
Listás ár
|
25.977 HUF
Listás ár
|
29.832 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN nyitó (NC) | NPN nyitó (NC) | PNP nyitó (NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Ház anyaga | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktív felület, anyag | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 5,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott