A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
16 x 8 x 4.7 mm
kiképzés
16x8x4.7
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
2,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PVC
Kábel, 2,00 m, PUR
Kábel, 2,00 m, PVC
Kábel, 5,00 m, PVC
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
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
29.610 HUF
Listás ár
|
28.605 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Ház anyaga | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Aktív felület, anyag | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PVC | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott