Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES01ZR

BES M08MI-NSC40B-BP00,2-GS04

Induktív érzékelők

Méret
Ø 8 x 51.5 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
gyakorlatilag folytonos
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
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
Ø 8 x 51.5 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
gyakorlatilag folytonos
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
800 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, nikkelezett
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,20 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
0...60 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné