A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel
Méret
Ø 8 x 60 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
gyakorlatilag folytonos
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
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
| BES M08MI-NSC40B-S49G | BES M08MI-PSC40B-S49G | BES M08MI-NSC30B-S49G | |
|
36.401 HUF
Listás ár
|
36.401 HUF
Listás ár
|
32.983 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | gyakorlatilag folytonos | gyakorlatilag folytonos | szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm | 3 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | PNP záró (NO) | NPN záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1200 Hz | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú | Csatlakozó, M8x1 apa, 3 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott