A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyzetes kivitel 40 mm magassággal
Méret
120 x 40 x 40 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
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
| BES 517-132-M3-H | BES 517-132-M3-H-S4 | |
|
39.030 HUF
Listás ár
|
41.743 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 120 x 40 x 40 mm | 132.5 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 40x40 | 40x40 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 15 mm | 15 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | csavarkapcsok | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott