Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES021R

BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01

Induktív Faktor 1-es érzékelők

Méret
40 x 40 x 62 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
40 x 40 x 62 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
13 Hz
Ház anyaga
PBT
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Mágneses térnek ellenálló
mágneses tér-álló (AC/DC)
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
cULus
CE
UKCA
WEEE
további tulajdonságok
A működés felügyelete
Terhelés észlelése / Beszabályozáshoz súgó / Monitorkimenet
Monitorkimenet a működés belső ellenőrzésével
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné