A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyzetes kivitel 40 mm magassággal
Méret
40 x 40 x 62 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
30 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC30F-S04G | BES Q40KFU-PAC30F-S04G | |
|
32.238 HUF
Listás ár
|
37.365 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 40x40 | 40x40 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 30 mm | 30 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 50 Hz | 50 Hz |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott