A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
40 mm magasságú négyzetes kivitel mágneses mezőnek ellenálló alkalmazásokhoz
Méret
40 x 40 x 62 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
egyik oldalon szoros
hatótávolság
25 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
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
| BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 | BES Q40KFU-PAC25E-S04G | |
|
42.707 HUF
Listás ár
|
37.365 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 40x40 | 40x40 |
| Beépítés | egyik oldalon szoros | nincs szintben |
| hatótávolság | 25 mm | 25 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 250 Hz |
| Ház anyaga | PBT | PBT |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| további tulajdonságok | 1. tényező | 1. tényező |
Csak a CAD modell letöltése támogatott