Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BES022C

BES Q40KEU-USU15B-S21G-W

Induktív érzékelők

Méret
73 x 40 x 40 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
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
73 x 40 x 40 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
200 Hz
Ház anyaga
PBT
cink, Présöntvény
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
csatlakozó, 1/2”-20 UNF-2A-apa
Üzemi feszültség Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
WEEE
működési elv
Induktív érzékelő
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné