A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Négyzetes kivitel 80 mm magassággal
Méret
80 x 80 x 40 mm
kiképzés
80x80
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
50 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 517-139-M5-H | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
67.939 HUF
Listás ár
|
68.903 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 80 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 80x80 | 80x80 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 50 mm | 50 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | 50 Hz |
| Ház anyaga | PBT | PBT, GF30 |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT, GF30 |
| csatlakozó | csavarkapcsok | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott