A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
120 x 40 x 40 mm
kiképzés
40x40
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
30 mm
Kapcsolókimenet
záró/nyitó (NO/NC)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-U5-E | BES Q40KU-UPU40F-KN05 | |
|
-
Listás ár
|
39.030 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | 40x40 | 40x40 |
| Beépítés | nincs szintben | szintben |
| hatótávolság | 30 mm | - |
| Kapcsolókimenet | záró/nyitó (NO/NC) | záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 100 Hz | - |
| Ház anyaga |
alumínium, Présöntvény PBT |
műanyag |
| Aktív felület, anyag | PBT | PA 6.6 |
| csatlakozó | csavarkapcsok | csavarkapcsok |
| Üzemi feszültség Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott