A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 6.5 x 6 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
szintben
hatótávolság
1,5 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES G06E60-NSC15B-EP00,3-GS49 | BES 516-372-G-E4-C-S49-00,2 | BES G06E60-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
|
-
Listás ár
|
41.217 HUF
Listás ár
|
38.807 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 1,5 mm | 2 mm | 1,5 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | NPN záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 3000 Hz | 1500 Hz | 3000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP68 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott