A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 60 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-207-BO-E-PU-05 | BES M12MI-UST40B-BV02 | BES 515-325-BO-C-PU-05 | |
|
-
Listás ár
|
20.849 HUF
Listás ár
|
27.419 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 59.5 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 4 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | záró (NO) | nem polarizált záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | - | 3000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | Sárgaréz, krómozott | Nemesacél (1.4305) |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PBTP | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 5,00 m, PUR | 2 m | Kábel, 5,00 m, PUR |
| Üzemi feszültség Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott