A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 70 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-207-S27-E | BES M12MH-UST40B-S21G | BES 515-325-S4-C | BES 516-542-S4-H | |
|
-
Listás ár
|
20.849 HUF
Listás ár
|
24.527 HUF
Listás ár
|
51.423 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | záró (NO) | nem polarizált záró (NO) | PNP záró (NO) | nem polarizált záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | - | 3000 Hz | 2500 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | Sárgaréz, krómozott | Nemesacél (1.4305) | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | csatlakozó, M12x1-apa | csatlakozó, 1/2”-20 UNF-2A-apa, 3--pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC | 10...55 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott