A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 70.5 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-213-E5-E-S21 | BES M18MF2-UST50B-S21G | |
|
-
Listás ár
|
25.754 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 70.5 mm | Ø 18 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | nincs szintben | szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 5 mm |
| Kapcsolókimenet | záró (NO) | nem polarizált záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 250 Hz | - |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, krómozott |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PBTP |
| csatlakozó | csatlakozó, 1/2”-20 UNF-2A-apa | csatlakozó, 1/2”-20 UNF-2A-apa, 3--pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Csak a CAD modell letöltése támogatott