A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 30 x 61.5 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
15 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-432-E4-L-02 | BES M30MI-UST10B-BV02 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
-
Listás ár
|
30.573 HUF
Listás ár
|
33.728 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 61.5 mm | Ø 30 x 50 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | nincs szintben | szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 15 mm | 10 mm | 15 mm |
| Kapcsolókimenet | záró (NO) | nem polarizált záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 10 Hz | - | 100 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, krómozott | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PBTP | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | 2 m | Kábel, 3,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott