A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
40 x 12 x 26 mm
kiképzés
40x12x26
Beépítés
szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES R05KB-USU40B-EV02 | BES R05KB-PSC40B-EV02 | BES R05KB-PSC40B-EV03 | |
|
-
Listás ár
|
32.765 HUF
Listás ár
|
33.728 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | 40x12x26 | 40x12x26 | 40x12x26 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Ház anyaga | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 2,00 m, PVC | Kábel, 3,00 m, PVC |
| Üzemi feszültség Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott