A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 30 x 83 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
10 mm
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
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-327-S4-C | BES 515-327-E5-T-S4 | BES M30MI-PSC10B-S04K | |
|
-
Listás ár
|
32.238 HUF
Listás ár
|
20.631 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 45 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 300 Hz | 200 Hz | 400 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -40...105 °C | -25...70 °C |
| Védettség | IP68 | IP68, BWN Pr.27 szerint | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott