A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 54.5 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
4 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
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
| BES 515-356-E5-T-S4 | BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 | |
|
24.527 HUF
Listás ár
|
25.450 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 54.5 mm | Ø 12 x 54.5 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 4 mm | 4 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 400 Hz | 400 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4571) | Nemesacél (1.4571) |
| Aktív felület, anyag | PEEK | PEEK |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Védettség | IP68, BWN Pr.27 szerint | - |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | - |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Védettség | - | IP68 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott