A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 83 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
8 mm
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
| BES 515-360-S4-C | BES 515-360-SA12-S4-T | BES 515-360-E5-T-S4 | |
|
29.610 HUF
Listás ár
|
47.790 HUF
Listás ár
|
29.610 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 54.5 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 600 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Ház anyaga | Nemesacél (1.4305) | Nemesacél (1.4571) | Nemesacél (1.4571) |
| Aktív felület, anyag | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...105 °C |
| Védettség | IP68 | IP68, BWN Pr.27 szerint | IP68, BWN Pr.27 szerint |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott