A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 30 x 91.5 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
10 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró/nyitó (NO/NC)
Terméktervezés
Kábel, 5.00 m, szilikon
Kábel, 15.00 m, szilikon
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
| BES 516-114-SA1-15 | BES 516-114-SA1-05 | |
|
72.799 HUF
Listás ár
|
64.998 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 91.5 mm | Ø 30 x 91.5 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 10 mm | 10 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró/nyitó (NO/NC) | PNP záró/nyitó (NO/NC) |
| Kapcsolási frekvencia | 300 Hz | 300 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelezett |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 15.00 m, szilikon | Kábel, 5.00 m, szilikon |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Védettség | IP67, IP60 a kábel kimeneténél | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | - |
| Védettség | - | IP67 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott