A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 8 x 55.5 mm
kiképzés
M8x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Terméktervezés
Kábel, 2,00 m, PTFE
Kábel, 3,00 m, PTFE
Kábel, 5,00 m, PTFE
Kábel, 10,00 m, PTFE
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
| BES 516-324-SA26-02 | BES 516-324-SA26-03 | BES 516-324-SA26-05 | |
|
54.837 HUF
Listás ár
|
55.801 HUF
Listás ár
|
57.251 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PBT | PBT |
| csatlakozó | Kábel, 2,00 m, PTFE | Kábel, 3,00 m, PTFE | Kábel, 5,00 m, PTFE |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Védettség | IP67, IP60 a kábel kimeneténél | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő | Induktív érzékelő |
Csak a CAD modell letöltése támogatott