A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hőálló induktív érzékelők
Méret
Ø 5 x 27 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,5 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Javasolt alternatíva
Miben különbözik az alternatív termék a megszűnt terméktől?
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Megszűnt
Ajánlott alternatíva
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-PSD05B-ES02-T01 | BES M05EC-PSC08B-ES02-T | BES M05ED-PSD08B-ES02-T | |
|
-
Listás ár
|
-
Listás ár
|
59.657 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 25 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M5x0,5 | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 0,5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 5 kHz | 1.5 kHz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél | Nemesacél (1.4104) |
| Aktív felület, anyag | POM | PA 6.6 | Kerámia |
| csatlakozó | Kábel, 2.00 m, szilikon | Kábel, 2 m, szilikon | Kábel, 2 m, szilikon |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...120 °C | -25...120 °C | 0...135 °C |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE cULus EAC WEEE |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott