A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel mágneses mezőnek ellenálló alkalmazásokhoz
Méret
Ø 12 x 61 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
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
| BES 516-325-S4-CW | BES 516-325-S4-W | BES 516-325-SA96-S4-W | |
|
40.034 HUF
Listás ár
|
41.743 HUF
Listás ár
|
81.514 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél, bevonatos, PTFE | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Sárgaréz, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | PTFE | LCP | kerámiabevonatos |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | IP67 | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| további tulajdonságok | - | - | hegesztésálló |
Csak a CAD modell letöltése támogatott