A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Mágneses mezőnek ellenálló induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 65 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
| BES 516-360-S4-W | BES 516-360-S4-CW | |
|
46.826 HUF
Listás ár
|
42.707 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | nincs szintben | nincs szintben |
| hatótávolság | 8 mm | 8 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 200 Hz | 200 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Sárgaréz, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | PTFE | PTFE |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott