A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 65 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
3 mm
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
| BES M12MI-PSC30B-S04G-W01 | BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | |
|
38.592 HUF
Listás ár
|
54.359 HUF
Listás ár
|
43.189 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 300 Hz | 2000 Hz | 300 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Sárgaréz, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | kerámiabevonatos | kerámiabevonatos | LCP/PTFE |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | 5...60 °C | -25...70 °C | 5...60 °C |
| Védettség | IP67 | - | - |
| Engedély / megfelelőség |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| működési elv | Induktív érzékelő | - | - |
| Mágneses térnek ellenálló | - | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | - | IP67 | IP67 |
| további tulajdonságok | - |
1. tényező hegesztésálló |
hegesztésálló |
Csak a CAD modell letöltése támogatott