A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Hengeres kivitel mágneses mezőnek ellenálló alkalmazásokhoz
Méret
Ø 30 x 65 mm
kiképzés
M30x1,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
10 mm
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
| BES M30ML-PSC10A-S04G-W | BES M30ML-PSC10A-S04G-W01 | |
|
51.949 HUF
Listás ár
|
63.075 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 10 mm | 10 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 600 Hz | 600 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, bevonatos, PTFE | Sárgaréz, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | LCP/PTFE | kerámiabevonatos |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Mágneses térnek ellenálló | mágneses tér-álló (AC/DC) | mágneses tér-álló (AC/DC) |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| további tulajdonságok |
1. tényező hegesztésálló |
1. tényező hegesztésálló |
Csak a CAD modell letöltése támogatott