Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES02L5

BES 516-3005-E2-N-PU-00,35

Induktív Namur érzékelők

Méret
Ø 5 x 20 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Interfész
NAMUR
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
Ø 5 x 20 mm
kiképzés
M5x0,5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,8 mm
Interfész
NAMUR
Kapcsolási frekvencia
2000 Hz
Ház anyaga
nemesacél
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Kábel, 0,35 m, PUR
Üzemi feszültség Ub
7.7...9 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
EAC
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné