A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
Méret
Ø 18 x 30 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
5 mm
Interfész
NAMUR
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E3-N-03 | BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXB | |
|
-
Listás ár
|
50.856 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 30 mm | Ø 18 x 67 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 5 mm | 5 mm |
| Interfész | NAMUR | NAMUR |
| Kapcsolási frekvencia | 500 Hz | - |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | nemesacél |
| Aktív felület, anyag | PBT | PTFE |
| csatlakozó | Kábel, 3,00 m, PVC | Kábel, FEP |
| Üzemi feszültség Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -20...60 °C, az Ex-kategóriától függ |
| Védettség | IP67 | IP68 |
| Engedély / megfelelőség |
CE EAC WEEE |
CE UKCA IECEx ATEX WEEE |
| Ex kategória | - |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
Csak a CAD modell letöltése támogatott