Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Törölt

BES02LY

BES 516-371-SA3-05

Induktív Namur érzékelők

Méret
Ø 6.5 x 22.5 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,3 mm
Interfész
NAMUR
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
Ø 6.5 x 22.5 mm
kiképzés
D6.5
Beépítés
szintben
hatótávolság
0,3 mm
Interfész
NAMUR
Kapcsolási frekvencia
2000 Hz
Ház anyaga
alumínium
Aktív felület, anyag
PA 12
csatlakozó
Kábel, 5,00 m, PVC
Üzemi feszültség Ub
10.8...13.2 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné