A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Induktív érzékelők
Méret
Ø 12 x 70 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
2 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
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
| BES 113-325-SA7-S4 | BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12MI-PSC20B-S04G-011 | |
|
65.962 HUF
Listás ár
|
26.677 HUF
Listás ár
|
21.813 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| kiképzés | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Beépítés | szintben | szintben | szintben |
| hatótávolság | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kapcsolókimenet | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 5 Hz | 2000 Hz | 1200 Hz |
| Ház anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat | Sárgaréz, nikkelmentes bevonat |
| csatlakozó | M12x1, 4--pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 20...30 VDC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Aktív felület, anyag | - | LCP | PA 12 |
| Védettség | - | IP68 | IP68 |
Csak a CAD modell letöltése támogatott