Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BES02MM

BES 517-110-RK

Induktív egyelemű végálláskapcsolók

Méret
60 x 11.8 x 63.2 mm
Ház anyaga
PA 12
hatótávolság
2 mm
Kapcsolási frekvencia
1. Kapcsolási pont: 1500 Hz
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
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
60 x 11.8 x 63.2 mm
Ház anyaga
PA 12
hatótávolság
2 mm
Kapcsolási frekvencia
1. Kapcsolási pont: 1500 Hz
Méretezési üzemi feszültség Ue
24 VDC
Beépítés
szintben
Csatlakozás módja
1. Kapcsolási pont: Csavaros kapocs
Környezeti hőmérséklet
-25...70 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné