A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Nyomásálló induktív érzékelők
Méret
Ø 18 x 65 mm
kiképzés
M18x1
Beépítés
szintben
hatótávolság
7,2 mm
Kapcsolókimenet
NPN záró (NO)
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-NSC72B-S04G-S | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
43.671 HUF
Listás ár
|
46.125 HUF
Listás ár
|
|
| Méret | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| kiképzés | M18x1 | M18x1 |
| Beépítés | szintben | szintben |
| hatótávolság | 7,2 mm | 7,2 mm |
| Kapcsolókimenet | NPN záró (NO) | PNP záró (NO) |
| Kapcsolási frekvencia | 350 Hz | 350 Hz |
| Ház anyaga | nemesacél | nemesacél, bevonatos, PTFE |
| Aktív felület, anyag | nemesacél | nemesacél |
| csatlakozó | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
| Üzemi feszültség Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Környezeti hőmérséklet | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Nyomásállóság max. | 40 bar | 40 bar |
| Védettség | IP67 | IP67 |
| Engedély / megfelelőség |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott